Meniu Caută

Mâner oscilant 26.5 mm 45.0 mm Keyed Different Nailon Negru

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Numărul piesei Essentra:

20053772

Numărul piesei producătorului:

208203236E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 53,2891 RON
25 - 124 38,0636 RON
125 + 34,2573 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

53,29 RON

1 x 53,2891 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime carcasă 18.5 mm
Lungime orificiu de montare 50.0 mm
Lățime orificiu de montare 25.0 mm
Culoare Negru
Material mâner Nailon
Material corp Nailon
Mecanism de blocare Keyed Different
Tip 2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne