Meniu Caută

Mâner oscilant 26.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Nailon Negru

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Numărul piesei Essentra:

20061654

Numărul piesei producătorului:

108220536E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 64,6178 RON
25 + 46,1555 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

64,62 RON

1 x 64,6178 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanță dintre orificiile de fixare 100.0 mm
Lungime față 160.0 mm
Lățime suprafață 35.0 mm
Lungime camă 45.0 mm
Înălțime carcasă 18.5 mm
Lungime orificiu de montare 50.0 mm
Lățime orificiu de montare 25.0 mm
Culoare Negru
Material mâner Aliaj de zinc turnat sub presiune
Material corp Nailon
Înveliș Vopsit electrostatic
Mecanism de blocare Keyed Alike (5333)
Tip 1
Cod Vamal 7907000090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne