Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20061760
10812120536E
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 25 + | 51,5863 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Distanță dintre orificiile de fixare | 3.937 in |
|---|---|
| Distanță dintre orificiile de fixare | 100.0 mm |
| Lungime față | 160.0 mm |
| Lungime față | 6.299 " |
| Lățime suprafață | 1.378 in |
| Lățime suprafață | 35.0 mm |
| Lungime camă | 45.0 mm |
| Lungime camă | 1.772 in |
| Înălțime carcasă | 0.728 in |
| Înălțime carcasă | 18.5 mm |
| Lungime orificiu de montare | 50.0 mm |
| Lungime orificiu de montare | 1.969 in |
| Lățime orificiu de montare | 0.984 in |
| Lățime orificiu de montare | 25.0 mm |
| Culoare | Negru |
| Material mâner | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
| Material corp | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
| Înveliș | Vopsit electrostatic |
| Mecanism de blocare | Keyed Alike (5333) |
| Tip | 1 |
| Cod Vamal | 8301409000 |