Meniu Caută

Mâner oscilant Natural

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Numărul piesei Essentra:

20061777

Numărul piesei producătorului:

10811110547E

25 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 124 80,7965 RON
125 + 72,7169 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

2 019,91 RON

25 x 80,7965 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanță dintre orificiile de fixare 100.0 mm
Lungime față 160.0 mm
Lățime suprafață 35.0 mm
Lungime camă 45.0 mm
Înălțime carcasă 18.5 mm
Lungime orificiu de montare 50.0 mm
Lățime orificiu de montare 25.0 mm
Culoare Natural
Material mâner Aliaj de zinc turnat sub presiune
Material corp Aliaj de zinc turnat sub presiune
Înveliș Placat cu crom
Mecanism de blocare Keyed Alike (5333)
Tip 1
Cod Vamal 8301409000

Produsul 10811110547E înlocuiește:

Mâner oscilant 50.0 mm 25.0 mm Aliaj de zinc Argintiu
Numărul piesei Essentra: 10646267
Numărul piesei producătorului: 491415

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne