Meniu Caută

șuruburi ventilate - cap hexagonal

În producție

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate include șuruburi cu cap hexagonal. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Permite gazelor prinse în partea inferioară a găurii filetate să scape prin miez și să ofere flux de aer.
  • Caracteristica lor centrală de aerisire reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
  • Potrivite în incinte, carcase și utilaje sigilate.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0091.A4

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
144 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 H1 Material A/F l1 d1 Cumpără
22,8274 RON - 30,4196 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.8
Oţel inoxidabil 304
7.0
30.0
M4
29,5592 RON - 39,4291 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
7.5
Oţel inoxidabil 304
19.0
30.0
M12
12,2995 RON - 16,3993 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.8
Oţel inoxidabil 304
7.0
6.0
M4
18,3732 RON - 24,4977 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
3.5
Oţel inoxidabil 316
8.0
20.0
M5
24,3458 RON - 32,4442 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
3.5
Oţel inoxidabil 316
8.0
35.0
M5
25,6618 RON - 34,2157 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
4.0
Oţel inoxidabil 316
10.0
40.0
M6
13,4636 RON - 17,9177 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.8
Oţel inoxidabil 316
7.0
8.0
M4
21,2077 RON - 28,2938 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.8
Oţel inoxidabil 316
7.0
25.0
M4
26,3198 RON - 35,0762 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
3.5
Oţel inoxidabil 316
8.0
40.0
M5
12,9068 RON - 17,2091 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
3.5
Oţel inoxidabil 316
8.0
6.0
M5
15,2857 RON - 20,3979 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
3.5
Oţel inoxidabil 316
8.0
12.0
M5
14,2228 RON - 18,9806 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
4.0
Oţel inoxidabil 316
10.0
8.0
M6
20,3979 RON - 27,1803 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
3.5
Oţel inoxidabil 316
8.0
25.0
M5
14,4759 RON - 19,2844 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
3.5
Oţel inoxidabil 316
8.0
10.0
M5
22,4225 RON - 29,8629 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
3.5
Oţel inoxidabil 316
8.0
30.0
M5
41,7068 RON - 55,5753 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
7.5
Oţel inoxidabil 304
19.0
60.0
M12
20,1448 RON - 26,8766 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
6.4
Oţel inoxidabil 304
17.0
16.0
M10
22,878 RON - 30,5209 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
4.0
Oţel inoxidabil 304
10.0
35.0
M6
34,6207 RON - 46,1609 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
6.4
Oţel inoxidabil 304
17.0
60.0
M10
23,9409 RON - 31,8874 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
5.3
Oţel inoxidabil 316
13.0
35.0
M8
  • din 8