Meniu Caută

șuruburi ventilate - cap hexagonal

În producție

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate include șuruburi cu cap hexagonal. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Permite gazelor prinse în partea inferioară a găurii filetate să scape prin miez și să ofere flux de aer.
  • Caracteristica lor centrală de aerisire reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
  • Potrivite în incinte, carcase și utilaje sigilate.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0091.A4

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
144 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 H1 Material A/F l1 d1 Cumpără
16,9561 RON - 22,6249 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
5.3
Oţel inoxidabil 304
13.0
16.0
M8
42,1624 RON - 56,1827 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
Oţel inoxidabil 304
24
40.0
M16
39,6316 RON - 52,8421 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
Oţel inoxidabil 304
24
35.0
M16
44,5919 RON - 59,422 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
Oţel inoxidabil 304
24
45.0
M16
17,1079 RON - 22,7767 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
4.0
Oţel inoxidabil 316
10.0
16.0
M6
52,0323 RON - 69,3932 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
Oţel inoxidabil 304
24
60.0
M16
22,1188 RON - 29,458 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
4.0
Oţel inoxidabil 316
10.0
30.0
M6
34,6713 RON - 46,2115 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
Oţel inoxidabil 304
24
25.0
M16
47,072 RON - 62,7627 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
Oţel inoxidabil 304
24
50.0
M16
37,1514 RON - 49,5521 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
Oţel inoxidabil 304
24
30.0
M16
17,0572 RON - 22,7262 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.8
Oţel inoxidabil 316
7.0
16.0
M4
52,336 RON - 69,7982 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
Oţel inoxidabil 316
24
45.0
M16
35,4306 RON - 47,2238 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
6.4
Oţel inoxidabil 316
17.0
50.0
M10
49,1978 RON - 65,5971 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
Oţel inoxidabil 316
24
40.0
M16
42,8709 RON - 57,1444 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
Oţel inoxidabil 316
24
30.0
M16
18,019 RON - 24,0422 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
5.3
Oţel inoxidabil 316
13.0
16.0
M8
33,4565 RON - 44,5919 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
6.4
Oţel inoxidabil 316
17.0
45.0
M10
29,4074 RON - 39,2266 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
6.4
Oţel inoxidabil 316
17.0
35.0
M10
36,0379 RON - 48,0337 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
7.5
Oţel inoxidabil 316
19.0
35.0
M12
39,7328 RON - 52,9939 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
Oţel inoxidabil 316
24
25.0
M16
  • din 8