Meniu Caută

Șurub cu aerisire Cap hexagonal M12 30.0 Oţel inoxidabil 316

Șurub cu aerisire cu cap hexagonal. Corpul gol ajută la eliminarea scurgerilor virtuale din sistemele de vid înalt. Este folosit în mod obișnuit în incinte, carcase sau utilaje sigilate. Fabricat din oțel inoxidabil și ideal pentru sisteme HV și UHV.
Numărul piesei Essentra:

20237653

Numărul piesei producătorului:

20237653

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 44,6424 RON
100 - 249 40,1883 RON
250 - 499 37,9613 RON
500 - 999 35,7343 RON
1000 + 33,5071 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

44,64 RON

1 x 44,6424 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
l1 30.0
d1 M12
d2 1.8
H1 7.5
A/F 19.0
Material Oţel inoxidabil 316
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne