Meniu Caută

Șurub cu aerisire Cap hexagonal M8 55.0 Oţel inoxidabil 316

Șurub cu aerisire cu cap hexagonal. Corpul gol ajută la eliminarea scurgerilor virtuale din sistemele de vid înalt. Este folosit în mod obișnuit în incinte, carcase sau utilaje sigilate. Fabricat din oțel inoxidabil și ideal pentru sisteme HV și UHV.
Numărul piesei Essentra:

20237523

Numărul piesei producătorului:

20237523

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 40,1883 RON
100 - 249 36,1898 RON
250 - 499 34,1652 RON
500 - 999 32,1405 RON
1000 + 30,1666 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

40,19 RON

1 x 40,1883 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
l1 55.0
d1 M8
d2 1.8
H1 5.3
A/F 13.0
Material Oţel inoxidabil 316
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne