Meniu Caută

Șurub cu aerisire Cap hexagonal M12 45.0 Oţel inoxidabil 304

Șurub cu aerisire cu cap hexagonal. Corpul gol ajută la eliminarea scurgerilor virtuale din sistemele de vid înalt. Este folosit în mod obișnuit în incinte, carcase sau utilaje sigilate. Fabricat din oțel inoxidabil și ideal pentru sisteme HV și UHV.
Numărul piesei Essentra:

20236977

Numărul piesei producătorului:

20236977

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 47,4769 RON
100 - 249 42,7191 RON
250 - 499 40,3402 RON
500 - 999 37,9613 RON
1000 + 35,633 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

47,48 RON

1 x 47,4769 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
l1 45.0
d1 M12
d2 1.8
H1 7.5
A/F 19.0
Material Oţel inoxidabil 304
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne