Meniu Caută

Șuruburi ventilate - Cap cilindric imbus

În stoc

Șuruburile ventilate din această gamă au un cap bombat cu acționare hexagonală. Acționarea hexagonală este ideală pentru asamblarea de precizie și este utilizată, de preferință, acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.

Miezul tubular al șuruburilor acționează ca un sistem de aerisire. Gama respectă DIN 912 (cu aerisire centrală). Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic curățat cu ultrasunete, care oferă o rezistență foarte bună la coroziune, rezistență bună și prelucrabilitate.

Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

  • Miezul gol oferă un sistem de aerisire integrat.
  • Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic curățat cu ultrasunete, care oferă o bună rezistență la coroziune.
  • Respectă DIN 912.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0090.A2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
172 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 h1 Material l1 A/F d3 Cumpără
16,703 RON - 22,2706 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
Oţel inoxidabil 304
16.0
5.0
1.6
12,5019 RON - 16,6524 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8
M2.5
2.0
Oţel inoxidabil 304
8.0
1.5
0.7
13,3118 RON - 17,7659 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
Oţel inoxidabil 304
6.0
4.0
1.3
27,4334 RON - 36,544 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
Oţel inoxidabil 304
50.0
5.0
1.6
23,3335 RON - 31,1282 RON 134 În stoc
13.0
M8
8.0
Oţel inoxidabil 304
45.0
6.0
1.8
35,4306 RON - 47,2238 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
M12
12.0
Oţel inoxidabil 304
60.0
10.0
1.8
47,9325 RON - 63,9268 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0
M16
16.0
Oţel inoxidabil 304
60.0
14.0
1.8
30,9258 RON - 41,2512 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
M12
12.0
Oţel inoxidabil 304
45.0
10.0
1.8
14,8302 RON - 19,7905 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
Oţel inoxidabil 304
10.0
5.0
1.6
16,8042 RON - 22,3719 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
M8
8.0
Oţel inoxidabil 304
16.0
6.0
1.8
26,826 RON - 35,7343 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
M8
8.0
Oţel inoxidabil 304
60.0
6.0
1.8
23,3335 RON - 31,0777 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M10
10.0
Oţel inoxidabil 304
30.0
8.0
1.8
29,458 RON - 39,2773 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
M12
12.0
Oţel inoxidabil 304
40.0
10.0
1.8
23,5866 RON - 31,4319 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
M12
12.0
Oţel inoxidabil 304
20.0
10.0
1.8
10,8822 RON - 14,4759 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8
M2
2.0
Oţel inoxidabil 304
5.0
1.5
0.7
16,8042 RON - 22,4225 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8
M2
2.0
Oţel inoxidabil 304
16.0
1.5
0.7
14,6278 RON - 19,4868 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8
M2
2.0
Oţel inoxidabil 304
12.0
1.5
0.7
11,7427 RON - 15,6401 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5
M2.5
2.5
Oţel inoxidabil 304
6.0
2.0
0.9
14,8302 RON - 19,7399 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5
M2.5
2.5
Oţel inoxidabil 304
12.0
2.0
0.9
13,7673 RON - 18,3227 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5
M2.5
2.5
Oţel inoxidabil 304
10.0
2.0
0.9
  • din 9
Șurub cu aerisire M8 45.0 Oţel inoxidabil 304

20143565

Interval de preț
31,1282 RON - 23,3335 RON

Niveluri de stoc
134 În stoc
Caracteristici
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    8.0