Meniu Caută

Șuruburi ventilate - Cap cilindric imbus

În stoc

Șuruburile ventilate din această gamă au un cap bombat cu acționare hexagonală. Acționarea hexagonală este ideală pentru asamblarea de precizie și este utilizată, de preferință, acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.

Miezul tubular al șuruburilor acționează ca un sistem de aerisire. Gama respectă DIN 912 (cu aerisire centrală). Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic curățat cu ultrasunete, care oferă o rezistență foarte bună la coroziune, rezistență bună și prelucrabilitate.

Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

  • Miezul gol oferă un sistem de aerisire integrat.
  • Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic curățat cu ultrasunete, care oferă o bună rezistență la coroziune.
  • Respectă DIN 912.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0090.A2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
172 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 h1 Material l1 A/F d3 Cumpără
16,5425 RON - 22,0731 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
4.0
Oţel inoxidabil 316
16.0
3.0
1.0
18,5671 RON - 24,7397 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5
M2.5
2.5
Oţel inoxidabil 316
20.0
2.0
0.9
11,555 RON - 15,4067 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5
M2.5
2.5
Oţel inoxidabil 316
6.0
2.0
0.9
10,7156 RON - 14,271 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8
M2
2.0
Oţel inoxidabil 316
5.0
1.5
0.7
13,2834 RON - 17,7276 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8
M2
2.0
Oţel inoxidabil 316
10.0
1.5
0.7
14,4191 RON - 19,209 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8
M2
2.0
Oţel inoxidabil 316
12.0
1.5
0.7
12,2464 RON - 16,345 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8
M2
2.0
Oţel inoxidabil 316
8.0
1.5
0.7
16,5425 RON - 22,0731 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8
M2
2.0
Oţel inoxidabil 316
16.0
1.5
0.7
10,1724 RON - 13,5303 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.8
M2
2.0
Oţel inoxidabil 316
4.0
1.5
0.7
14,5673 RON - 19,4066 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5
M2.5
2.5
Oţel inoxidabil 316
12.0
2.0
0.9
10,5181 RON - 14,0241 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5
M2.5
2.5
Oţel inoxidabil 316
4.0
2.0
0.9
12,5427 RON - 16,6906 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5
M2.5
2.5
Oţel inoxidabil 316
8.0
2.0
0.9
11,0119 RON - 14,666 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5
M2.5
2.5
Oţel inoxidabil 316
5.0
2.0
0.9
13,5797 RON - 18,0733 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5
M2.5
2.5
Oţel inoxidabil 316
10.0
2.0
0.9
15,4561 RON - 20,5917 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
M5
5.0
Oţel inoxidabil 316
12.0
4.0
1.3
12,8389 RON - 17,0857 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
3.0
Oţel inoxidabil 316
8.0
3.0
1.0
19,6535 RON - 26,2211 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
Oţel inoxidabil 316
25.0
5.0
1.6
21,283 RON - 28,3444 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M6
6.0
Oţel inoxidabil 316
30.0
5.0
1.6
14,7154 RON - 19,6041 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M4
4.0
Oţel inoxidabil 304
12.0
3.0
1.0
13,5797 RON - 18,1227 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
M3
3.0
Oţel inoxidabil 304
10.0
3.0
1.0
  • din 9