Șuruburile ventilate din această gamă au un cap bombat cu acționare hexagonală. Acționarea hexagonală este ideală pentru asamblarea de precizie și este utilizată, de preferință, acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.
Miezul tubular al șuruburilor acționează ca un sistem de aerisire. Gama respectă DIN 912 (cu aerisire centrală). Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic curățat cu ultrasunete, care oferă o rezistență foarte bună la coroziune, rezistență bună și prelucrabilitate.
Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0090.A2
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d1 | h1 | Material | l1 | A/F | d3 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,4435 RON - 27,2581 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
25.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 21,8756 RON - 29,1345 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
35.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 30,6159 RON - 40,8377 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
50.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 24,4927 RON - 32,6405 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
40.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 30,0234 RON - 40,0476 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
35.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 22,9126 RON - 30,5666 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
35.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 20,6411 RON - 27,505 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
30.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 18,0239 RON - 23,9989 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
20.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 19,3572 RON - 25,7766 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
25.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 28,3444 RON - 37,7761 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
30.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 42,0228 RON - 56,0469 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
24.0
|
M16
|
16.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
35.0
|
14.0
|
1.8
|
||
| 27,6037 RON - 36,7885 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
40.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 35,2083 RON - 46,9115 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
50.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 20,3448 RON - 27,1099 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
16.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 28,1469 RON - 37,5292 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
60.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 22,4188 RON - 29,8752 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
30.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 21,5793 RON - 28,7395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
20.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 18,1227 RON - 24,1471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
20.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 13,7278 RON - 18,2708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
M3
|
3.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
10.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 13,234 RON - 17,6289 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
6.0
|
4.0
|
1.3
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina