Meniu Caută

Șurub guler M6 8.0 8.0 Oţel inoxidabil 303

This Headless Shoulder Screw features a cylindrical head and a threaded shank. Ideal for usage in tight areas where a normal screw heads might interfere with other components. It is mildly magnetic, but less corrosion-resistant.
Numărul piesei Essentra:

20756154

Numărul piesei producătorului:

20756154

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 6,8658 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

6,87 RON

1 x 6,8658 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 8.0
l1 8.0
d2 M6
l2 8.0
w1 1.0
Material Oţel inoxidabil 303

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne