Meniu Caută

Șurub guler M5 6.5 6.0 Oţel inoxidabil 303

This Headless Shoulder Screw features a cylindrical head and a threaded shank. Ideal for usage in tight areas where a normal screw heads might interfere with other components. It is mildly magnetic, but less corrosion-resistant.
Numărul piesei Essentra:

20756093

Numărul piesei producătorului:

20756093

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 6,2688 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

6,27 RON

1 x 6,2688 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 6.5
l1 6.0
d2 M5
l2 7.0
w1 0.8
Material Oţel inoxidabil 303

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne