Meniu Caută

Șurub guler M3 4.0 4.0 Oţel inoxidabil 303

This Headless Shoulder Screw features a cylindrical head and a threaded shank. Ideal for usage in tight areas where a normal screw heads might interfere with other components. It is mildly magnetic, but less corrosion-resistant.
Numărul piesei Essentra:

20755997

Numărul piesei producătorului:

20755997

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 5,3732 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

5,37 RON

1 x 5,3732 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 4.0
l1 4.0
d2 M3
l2 4.5
w1 0.5
Material Oţel inoxidabil 303

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne