Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M6 12.0 mm Nailon Natural

Un șurub cu cap rotund crestat din nailon natural. Capul bombat oferă un finisaj îngrijit în aplicațiile în care se dorește un finisaj plăcut din punct de vedere estetic.
Numărul piesei Essentra:

10374641

Numărul piesei producătorului:

421012000002

250 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 0,8434 RON
500 - 999 0,7886 RON
1000 + 0,609 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

210,85 RON

250 x 0,8434 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 10.0 mm
Înălțime cap 5.0 mm
Dimensiune filet M6
Lungimea filetului 12.0 mm
Adâncime fantă 1.6 mm
Lățime slot 1.6 mm
Model cu șurub Șurub mecanic
Tip cap Cap rotund
Culoare Natural
Material Nailon
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne