10374498
421003000002
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 250 - 499 | 0,3705 RON |
| 500 - 999 | 0,3255 RON |
| 1000 + | 0,2343 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru cap | 5.5 mm |
|---|---|
| Diametru cap | 0.217 in |
| Înălțime cap | 0.106 in |
| Înălțime cap | 2.7 mm |
| Dimensiune filet | M3 |
| Lungimea filetului | 0.472 in |
| Lungimea filetului | 12.0 mm |
| Adâncime fantă | 0.035 in |
| Adâncime fantă | 0.9 mm |
| Lățime slot | 0.031 in |
| Lățime slot | 0.8 mm |
| Model cu șurub | Șurub mecanic |
| Tip cap | Cap rotund |
| Culoare | Natural |
| Material | Nailon |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina