Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M6 16.0 mm Nailon 6/6 Natural

Un șurub cu cap rotund crestat din nailon natural. Capul bombat oferă un finisaj îngrijit în aplicațiile în care se dorește un finisaj plăcut din punct de vedere estetic.
Numărul piesei Essentra:

10053218

Numărul piesei producătorului:

0130450000VR

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,4995 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

499,50 RON

1000 x 0,4995 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 10.0 mm
Înălțime cap 5.0 mm
Dimensiune filet M6
Diametru pas 1.0 mm
Lungimea filetului 16.0 mm
Adâncime fantă 1.6 mm
Lățime slot 1.6 mm
Model cu șurub Șurub mecanic
Tip cap Cap rotund
Culoare Natural
Material Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne