Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M5 20.0 mm Nailon 6/6 Natural

Un șurub cu cap rotund crestat din nailon natural. Capul bombat oferă un finisaj îngrijit în aplicațiile în care se dorește un finisaj plăcut din punct de vedere estetic.
Numărul piesei Essentra:

10053171

Numărul piesei producătorului:

0130330000VR

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,3662 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

366,20 RON

1000 x 0,3662 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 9.0 mm
Înălțime cap 4.5 mm
Dimensiune filet M5
Diametru pas 0.8 mm
Lungimea filetului 20.0 mm
Adâncime fantă 1.4 mm
Lățime slot 1.1 mm
Model cu șurub Șurub mecanic
Tip cap Cap rotund
Culoare Natural
Material Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Produsul 0130330000VR înlocuiește:

Șurub Acționare cu fante M5 20.0 mm Nailon Natural
Numărul piesei Essentra: 10374610
Numărul piesei producătorului: 421010000002

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne