Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.
Cod Serie: SR1972
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru pas | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6454 RON - 0,6454 RON | 650 În stoc |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,9627 RON - 0,9627 RON | 12750 În stoc |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
Nailon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 2,4557 RON - 2,4557 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
Nailon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3227 RON - 0,3227 RON | 50000 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Natural
|
Nailon
|
0.177 in
4.5 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2062 RON - 0,2062 RON | 8380 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,369 RON - 0,369 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,355 RON - 0,355 RON | 200 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3901 RON - 0,3901 RON | 780 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3424 RON - 0,3424 RON | 17000 În stoc |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3494 RON - 0,3494 RON | 3100 În stoc |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,4757 RON - 0,4757 RON | 4000 În stoc |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,5136 RON - 0,5136 RON | 9650 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,6104 RON - 0,6104 RON | 14000 În stoc |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,9655 RON - 0,9655 RON | 600 În stoc |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
Nailon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,8672 RON - 0,8672 RON | 300 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3227 RON - 0,3227 RON | 17000 În stoc |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natural
|
Nailon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3269 RON - 0,3269 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4995 RON - 0,4995 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2905 RON - 0,2905 RON | 750 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nailon
|
0.256 in
6.5 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,5136 RON - 0,5136 RON | 15800 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina