Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap rotunjit

În stoc

Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.

Cod Serie: SR1972

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
589 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru pas Dimensiune filet Culoare Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
10,9394 RON - 12,3085 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
Reny
15.0 mm
Acționare încrucișată
14,1429 RON - 15,9108 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Maro deschis
PPS
20.0 mm
Acționare încrucișată
4,2136 RON - 4,732 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Natural
Reny
8.0 mm
Acționare încrucișată
12,9599 RON - 15,2462 RON Solicitați termenul de livrare aici
M1.6
Maro deschis
PEEK
6.0 mm
Acționare încrucișată
0,1639 RON - 0,2023 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.4 mm
M2
Natural
Nailon
4.0 mm
Acționare încrucișată
0,1646 RON - 0,2033 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.4 mm
M2
Natural
Nailon
5.0 mm
Acționare încrucișată
0,1701 RON - 0,21 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2 x 0.4
Natural
Nailon
12.0 mm
0,1744 RON - 0,2153 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5 x 0.45
Natural
Nailon
25.0 mm
0,1685 RON - 0,2081 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5 x 0.45
Natural
Nailon
10.0 mm
0,1654 RON - 0,2042 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M2.5
Natural
Nailon
6.0 mm
Acționare încrucișată
0,167 RON - 0,2061 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.4 mm
M2
Natural
Nailon
8.0 mm
Acționare încrucișată
0,1728 RON - 0,2134 RON 79 În stoc
M2 x 0.4
Natural
Nailon
20.0 mm
0,1646 RON - 0,2033 RON 540 În stoc
M2.5 x 0.45
Natural
Nailon
5.0 mm
0,1701 RON - 0,21 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M2.5
Natural
Nailon
12.0 mm
Acționare încrucișată
0,1744 RON - 0,2153 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.4 mm
M2
Natural
Nailon
25.0 mm
Acționare încrucișată
1,0072 RON - 1,2434 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
Natural
Nailon
50.0 mm
0,1685 RON - 0,2081 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2 x 0.4
Natural
Nailon
10.0 mm
0,1685 RON - 0,2081 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5 x 0.45
Natural
Nailon
10.0 mm
0,1654 RON - 0,2042 RON 20000 În stoc
M2 x 0.4
Natural
Nailon
6.0 mm
0,1716 RON - 0,2119 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2 x 0.4
Natural
Nailon
16.0 mm
  • din 30
Șurub M2 x 0.4 20.0 mm Nailon Natural

10294826

Interval de preț
0,2134 RON - 0,1728 RON

Niveluri de stoc
79 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    4.0 mm
  • Înălțime cap
    1.6 mm
  • Dimensiune filet
    M2 x 0.4
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Material
    Nailon
Șurub M2.5 x 0.45 5.0 mm Nailon Natural

10295526

Interval de preț
0,2033 RON - 0,1646 RON

Niveluri de stoc
540 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.0 mm
  • Înălțime cap
    2.1 mm
  • Dimensiune filet
    M2.5 x 0.45
  • Lungimea filetului
    5.0 mm
  • Material
    Nailon
Șurub M2 x 0.4 6.0 mm Nailon Natural

10294772

Interval de preț
0,2042 RON - 0,1654 RON

Niveluri de stoc
20000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    4.0 mm
  • Înălțime cap
    1.6 mm
  • Dimensiune filet
    M2 x 0.4
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Material
    Nailon