Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap rotunjit

În stoc

Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.

Cod Serie: SR1972

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
589 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru pas Dimensiune filet Culoare Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,1978 RON - 0,2442 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
Natural
Nailon
42.0 mm
0,2179 RON - 0,269 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
Natural
Nailon
30.0 mm
0,1764 RON - 0,2177 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
Natural
Nailon
10.0 mm
0,5051 RON - 0,7044 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
Nailon
8.0 mm
Acționare cu fante
0,5528 RON - 0,7717 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
Nailon
20.0 mm
Acționare cu fante
0,5725 RON - 0,797 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Natural
Nailon
10.0 mm
Acționare cu fante
0,6511 RON - 0,9009 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Natural
Nailon
25.0 mm
Acționare cu fante
0,5473 RON - 1,0791 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
Nailon
10.0 mm
Acționare cu fante
1,1788 RON - 2,1611 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
Nailon
50.0 mm
Acționare cu fante
1,1451 RON - 2,091 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Natural
Nailon
16.0 mm
Acționare cu fante
1,4735 RON - 2,3997 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Natural
Nailon
35.0 mm
Acționare cu fante
3,9574 RON - 11,5914 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Natural
Nailon
30.0 mm
Acționare cu fante
0,529 RON - 0,8392 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
Nailon
8.0 mm
Acționare cu fante
0,7788 RON - 1,4173 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
Nailon
20.0 mm
Acționare cu fante
1,1184 RON - 2,0348 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
Nailon
40.0 mm
Acționare cu fante
0,5051 RON - 0,7044 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
Nailon
10.0 mm
Acționare cu fante
0,6062 RON - 0,7858 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
Nailon
25.0 mm
Acționare cu fante
0,4799 RON - 0,6707 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Natural
Nailon
12.0 mm
Acționare cu fante
0,7465 RON - 1,3626 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
Nailon
25.0 mm
Acționare cu fante
0,9865 RON - 1,7962 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
Nailon
60.0 mm
Acționare cu fante
  • din 30