Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.
Cod Serie: SR1972
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru pas | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6904 RON - 0,957 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2
|
Natural
|
Nailon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,6666 RON - 0,9233 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
Natural
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,5093 RON - 0,7044 RON | 1000 În stoc |
|
M4
|
Natural
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,5038 RON - 0,7002 RON | 750 În stoc |
|
M3
|
Natural
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,5501 RON - 0,7634 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
Natural
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1654 RON - 0,2042 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3 x 0.5
|
Natural
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1728 RON - 0,2134 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3 x 0.5
|
Natural
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,1646 RON - 0,2033 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3 x 0.5
|
Natural
|
Nailon
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,1728 RON - 0,2134 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3 x 0.5
|
Natural
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,2099 RON - 0,2591 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3.5 x 0.6
|
Natural
|
Nailon
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,1822 RON - 0,225 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3.5 x 0.6
|
Natural
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1646 RON - 0,2033 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2 x 0.4
|
Natural
|
Nailon
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,1716 RON - 0,2119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.5 x 0.45
|
Natural
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,167 RON - 0,2061 RON | 3000 În stoc |
|
M3 x 0.5
|
Natural
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,238 RON - 0,2938 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3 x 0.5
|
Natural
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,1728 RON - 0,2134 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3.5 x 0.6
|
Natural
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1806 RON - 0,223 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3.5 x 0.6
|
Natural
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 1,8242 RON - 2,961 RON | 100 În stoc |
|
M6
|
Natural
|
Nailon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 1,6839 RON - 2,7224 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8
|
Natural
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 3,6907 RON - 6,5114 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
Natural
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată