Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.
Cod Serie: SR1972
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru pas | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3437 RON - 0,3437 RON | 17000 În stoc |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,4125 RON - 0,4125 RON | 25000 În stoc |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3634 RON - 0,3634 RON | 25000 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3887 RON - 0,3887 RON | 19000 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3788 RON - 0,3788 RON | 12500 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,6848 RON - 0,6848 RON | 1250 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nailon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,442 RON - 0,442 RON | 36000 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,4757 RON - 0,4757 RON | 4000 În stoc |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,369 RON - 0,369 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,4995 RON - 0,4995 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,6904 RON - 0,6904 RON | 1580 În stoc |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 1,0272 RON - 1,0272 RON | 325 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,5234 RON - 0,5234 RON | 4450 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,5136 RON - 0,5136 RON | 9650 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,4953 RON - 0,4953 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,6454 RON - 0,6454 RON | 650 În stoc |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,9627 RON - 0,9627 RON | 12750 În stoc |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
Nailon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,9655 RON - 0,9655 RON | 600 În stoc |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
Nailon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,6104 RON - 0,6104 RON | 14000 În stoc |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,6974 RON - 0,6974 RON | 4500 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nailon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare încrucișată