Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.
Cod Serie: SR1972
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru pas | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0021 RON - 1,0021 RON | 325 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1999 RON - 0,1999 RON | 22458 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5107 RON - 0,5107 RON | 4450 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,7571 RON - 0,7571 RON | 4000 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,4873 RON - 0,4873 RON | 6023 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3148 RON - 0,3148 RON | 18000 În stoc |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natural
|
Nailon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5448 RON - 0,5448 RON | 20042 În stoc |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,4039 RON - 0,4039 RON | 3300 În stoc |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,6736 RON - 0,6736 RON | 1580 În stoc |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,8761 RON - 0,8761 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3353 RON - 0,3353 RON | 22000 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4847 RON - 0,4847 RON | 18925 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3189 RON - 0,3189 RON | 6000 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3176 RON - 0,3176 RON | 1150 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3545 RON - 0,3545 RON | 1000 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3806 RON - 0,3806 RON | 780 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1697 RON - 0,1697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3299 RON - 0,3299 RON | 4090 În stoc |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3299 RON - 0,3299 RON | 6000 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2122 RON - 0,2122 RON | 6586 În stoc |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina