Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.
Cod Serie: SR1972
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru pas | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3833 RON - 0,3833 RON | 56000 În stoc |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3231 RON - 0,3231 RON | 55000 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3299 RON - 0,3299 RON | 24000 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 5,1478 RON - 6,38 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M1.4
|
Maro
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3231 RON - 0,3231 RON | 20000 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3491 RON - 0,3491 RON | 8000 În stoc |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,4873 RON - 0,4873 RON | 5180 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3696 RON - 0,3696 RON | 17500 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 3,1352 RON - 6,8728 RON | 10 În stoc |
|
M2.6
|
Maro
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,4408 RON - 0,612 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5
|
Natural
|
Oțel moale
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 11,8563 RON - 24,2467 RON | 20 În stoc |
|
M5
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 4,6823 RON - 10,3093 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 7,3931 RON - 14,0607 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
Maro
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 19,7014 RON - 24,4931 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5
|
Maro
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,438 RON - 0,6079 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5
|
Natural
|
Oțel moale
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,6996 RON - 0,9693 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5
|
Natural
|
Oțel moale
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,4969 RON - 0,9077 RON | 78 În stoc |
|
M2
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 10,0629 RON - 17,1958 RON | 500 În stoc |
|
M3
|
Maro
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2382 RON - 0,3327 RON | 3200 În stoc |
|
M3
|
Natural
|
Oțel moale
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2807 RON - 0,3901 RON | 400 În stoc |
|
M3
|
Natural
|
Oțel moale
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina