Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.
Cod Serie: SR1972
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru pas | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1781 RON - 0,2199 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,9171 RON - 1,1322 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3437 RON - 0,4243 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,177 RON - 0,2185 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2155 RON - 0,266 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
#10-32
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.620 in
15.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1675 RON - 0,2067 RON | 26000 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2725 RON - 0,3365 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 1,0024 RON - 1,2375 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1629 RON - 0,2011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1686 RON - 0,2082 RON | 79 În stoc |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1629 RON - 0,2011 RON | 977 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1686 RON - 0,2082 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1614 RON - 0,1993 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1629 RON - 0,2011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1606 RON - 0,1983 RON | 3540 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,166 RON - 0,2049 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,9826 RON - 1,213 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1675 RON - 0,2067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1614 RON - 0,1993 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1675 RON - 0,2067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina