Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.
Cod Serie: SR1972
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru pas | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2136 RON - 7,0446 RON | 21 În stoc |
|
M2.6
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 4,7993 RON - 10,567 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.6
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 4,1398 RON - 9,0795 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.6
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 3,2136 RON - 7,0446 RON | 10 În stoc |
|
M2.6
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,4995 RON - 0,9121 RON | 1000 În stoc |
|
M2.6
|
Transparent
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 7,8823 RON - 8,8659 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.6
|
Maro deschis
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 2,4059 RON - 2,7116 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.6
|
Natural
|
Reny
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 2,4059 RON - 2,7116 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.6
|
Natural
|
Reny
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 2,4856 RON - 2,7913 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.6
|
Natural
|
Reny
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 2,8711 RON - 3,2433 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.6
|
Natural
|
Reny
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 7,0981 RON - 7,9753 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.6
|
Maro deschis
|
PPS
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 2,4059 RON - 2,7116 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.6
|
Natural
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 9,4508 RON - 10,6205 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.6
|
Maro deschis
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 2,8711 RON - 3,2433 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.6
|
Natural
|
Reny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 6,3137 RON - 7,0981 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.6
|
Maro deschis
|
PPS
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina