Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.
Cod Serie: SR1972
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru pas | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3227 RON - 0,3227 RON | 17000 În stoc |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natural
|
Nailon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3382 RON - 0,3382 RON | 6648 În stoc |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natural
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5093 RON - 0,9303 RON | 78 În stoc |
|
M2
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 2,4059 RON - 2,7116 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2
|
Natural
|
Reny
|
0.118 in
3.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 2,4856 RON - 2,7913 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2
|
Natural
|
Reny
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 7,8823 RON - 8,8659 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2
|
Maro deschis
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 7,0981 RON - 7,9753 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2
|
Maro deschis
|
PPS
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 6,3137 RON - 7,0981 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2
|
Maro deschis
|
PPS
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 2,4059 RON - 2,7116 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2
|
Natural
|
Reny
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 2,7248 RON - 3,0572 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2
|
Natural
|
Reny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 6,3137 RON - 7,0981 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2
|
Maro deschis
|
PPS
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 9,4508 RON - 10,6205 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2
|
Maro deschis
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 2,4059 RON - 2,7116 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2
|
Natural
|
Reny
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 2,7248 RON - 3,0572 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2
|
Natural
|
Reny
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 2,4856 RON - 2,7913 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2
|
Natural
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1716 RON - 0,2119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2 x 0.4
|
Natural
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,1654 RON - 0,2042 RON | 6260 În stoc |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natural
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1646 RON - 0,2033 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2 x 0.4
|
Natural
|
Nailon
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,1701 RON - 0,21 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natural
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6904 RON - 0,957 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2
|
Natural
|
Nailon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina