Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.
Cod Serie: SR1972
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru pas | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5428 RON - 6,3404 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M1.4
|
Natural
|
Reny
|
0.138 in
3.5 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 5,5428 RON - 6,3404 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M1.4
|
Natural
|
Reny
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 5,5428 RON - 6,3404 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M1.4
|
Natural
|
Reny
|
0.118 in
3.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 5,9549 RON - 6,779 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M1.4
|
Natural
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 12,9599 RON - 33,624 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.098 in
2.5 mm
|
M1.4
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 5,5428 RON - 6,3404 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M1.4
|
Natural
|
Reny
|
0.079 in
2.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 12,9599 RON - 33,624 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
M1.4
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.138 in
3.5 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 14,8075 RON - 34,5731 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
M1.4
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 12,9599 RON - 33,624 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
M1.4
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 12,9599 RON - 33,624 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
M1.4
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 5,5428 RON - 6,3404 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M1.4
|
Natural
|
Reny
|
0.098 in
2.5 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 12,9599 RON - 33,624 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
M1.4
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 5,2765 RON - 6,5395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M1.4
|
Maro
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 5,2765 RON - 6,5395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M1.4
|
Maro
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Acționare încrucișată