Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.
Cod Serie: SR1972
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru pas | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5175 RON - 0,5175 RON | 14300 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3806 RON - 0,3806 RON | 1150 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,5325 RON - 0,5325 RON | 7070 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3532 RON - 0,3532 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,5011 RON - 0,5011 RON | 9650 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,4312 RON - 0,4312 RON | 37000 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3353 RON - 0,3353 RON | 10000 În stoc |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,4641 RON - 0,4641 RON | 2000 În stoc |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,8761 RON - 0,8761 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3792 RON - 0,3792 RON | 7000 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,1697 RON - 0,1697 RON | 5000 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,4873 RON - 0,4873 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
2,3958 RON - 2,3958 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,3299 RON - 0,3299 RON | 648 În stoc |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Natural
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,2834 RON - 0,2834 RON | 750 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,4873 RON - 0,4873 RON | 8023 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,4847 RON - 0,4847 RON | 18925 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,7571 RON - 0,7571 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,6297 RON - 0,6297 RON | 650 În stoc |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,36 RON - 0,36 RON | 23000 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina