Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.
Cod Serie: SR1972
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru pas | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3511 RON - 1,668 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3296 RON - 0,407 RON | 500 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2184 RON - 0,2696 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2184 RON - 0,2696 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1614 RON - 0,1993 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,498 RON - 0,6149 RON | 1000 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2228 RON - 0,275 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2581 RON - 0,3186 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5038 RON - 0,622 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,26 RON - 0,321 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1701 RON - 0,21 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,9826 RON - 1,213 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,316 RON - 0,3901 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,415 RON - 0,5124 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1675 RON - 0,2067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1629 RON - 0,2011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3327 RON - 0,4107 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,919 RON - 1,1346 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,4718 RON - 0,5824 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4587 RON - 0,5663 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina