Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.
Cod Serie: SR1972
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru pas | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9624 RON - 1,7524 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6
|
Natural
|
Nailon
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,506 RON - 2,4506 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8
|
Natural
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,8482 RON - 2,9846 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8
|
Natural
|
Nailon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 3,9019 RON - 11,4457 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
Natural
|
Nailon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,7077 RON - 1,291 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
Natural
|
Nailon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6243 RON - 1,1377 RON | 250 În stoc |
|
M2
|
Natural
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5052 RON - 0,7995 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.5
|
Natural
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4805 RON - 0,6695 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
Natural
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,434 RON - 0,6859 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
Natural
|
Nailon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4873 RON - 0,6804 RON | 5200 În stoc |
|
M3
|
Natural
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4449 RON - 0,6229 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
Natural
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5133 RON - 0,816 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.5
|
Natural
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,434 RON - 0,6859 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.5
|
Natural
|
Nailon
|
0.177 in
4.5 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4873 RON - 0,6804 RON | 3638 În stoc |
|
M3
|
Natural
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5161 RON - 0,7215 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
Natural
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6804 RON - 1,2404 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
Natural
|
Nailon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5585 RON - 0,7776 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5
|
Natural
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6845 RON - 1,2513 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6
|
Natural
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,0049 RON - 1,8345 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6
|
Natural
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6352 RON - 0,8789 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5
|
Natural
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina