Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap rotunjit

În stoc

Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.

Cod Serie: SR1972

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
584 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru pas Dimensiune filet Culoare Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,6736 RON - 0,9337 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
Natural
Nailon
5.0 mm
Acționare încrucișată
0,6736 RON - 0,9337 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
Natural
Nailon
12.0 mm
Acționare încrucișată
0,1781 RON - 0,2199 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
M4 x 0.7
Natural
Nailon 6/6
10.0 mm
Acționare încrucișată
0,9171 RON - 1,1322 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
M8 x 1.25
Natural
Nailon 6/6
16.0 mm
Acționare încrucișată
0,1675 RON - 0,2067 RON 26000 În stoc
0.5 mm
M3 x 0.5
Natural
Nailon 6/6
16.0 mm
Acționare încrucișată
0,177 RON - 0,2185 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
M4 x 0.7
Natural
Nailon 6/6
6.0 mm
Acționare încrucișată
0,2155 RON - 0,266 RON Solicitați termenul de livrare aici
#10-32
Natural
Nailon 6/6
15.7 mm
Acționare cu fante
1,0024 RON - 1,2375 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
M10 x 1.5
Natural
Nailon 6/6
20.0 mm
Acționare încrucișată
0,2725 RON - 0,3365 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
M5 x 0.8
Natural
Nailon 6/6
25.0 mm
Acționare încrucișată
0,1675 RON - 0,2067 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.4 mm
M2 x 0.4
Natural
Nailon 6/6
16.0 mm
Acționare cu fante
0,166 RON - 0,2049 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.4 mm
M2
Natural
Nailon 6/6
12.0 mm
Acționare cu fante
0,1686 RON - 0,2082 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3 x 0.5
Natural
Nailon 6/6
20.0 mm
Acționare cu fante
0,1602 RON - 0,1978 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3 x 0.5
Natural
Nailon 6/6
4.0 mm
Acționare cu fante
0,1644 RON - 0,203 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3 x 0.5
Natural
Nailon 6/6
10.0 mm
Acționare cu fante
0,1606 RON - 0,1983 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3 x 0.5
Natural
Nailon 6/6
5.0 mm
Acționare încrucișată
0,1854 RON - 0,2289 RON 600 În stoc
0.5 mm
M3
Natural
Nailon 6/6
35.0 mm
Acționare cu fante
0,1614 RON - 0,1993 RON 200 În stoc
0.4 mm
M2
Natural
Nailon 6/6
6.0 mm
Acționare cu fante
0,2126 RON - 0,2624 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3 x 0.5
Natural
Nailon 6/6
30.0 mm
Acționare încrucișată
0,1602 RON - 0,1978 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3 x 0.5
Natural
Nailon 6/6
4.0 mm
Acționare încrucișată
0,1614 RON - 0,1993 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3 x 0.5
Natural
Nailon 6/6
6.0 mm
Acționare cu fante
  • din 30
Șurub Acționare încrucișată M3 x 0.5 16.0 mm Nailon 6/6 Natural

10397374

Interval de preț
0,2067 RON - 0,1675 RON

Niveluri de stoc
26000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.6 mm
  • Înălțime cap
    2.4 mm
  • Dimensiune filet
    M3 x 0.5
  • Diametru pas
    0.5 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
Șurub Acționare cu fante M3 35.0 mm Nailon 6/6 Natural

10296172

Interval de preț
0,2289 RON - 0,1854 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.5 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Diametru pas
    0.5 mm
  • Lungimea filetului
    35.0 mm
Șurub Acționare cu fante M2 6.0 mm Nailon 6/6 Natural

10294703

Interval de preț
0,1993 RON - 0,1614 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    3.8 mm
  • Înălțime cap
    1.3 mm
  • Dimensiune filet
    M2
  • Diametru pas
    0.4 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm