Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap rotunjit

În stoc

Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.

Cod Serie: SR1972

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
584 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru pas Dimensiune filet Culoare Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
5,252 RON - 5,9134 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
Reny
20.0 mm
Acționare încrucișată
6,9249 RON - 7,7808 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.6
Maro deschis
PPS
8.0 mm
Acționare încrucișată
7,69 RON - 8,6497 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
Maro deschis
PPS
10.0 mm
Acționare încrucișată
12,2677 RON - 13,7979 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro deschis
PPS
20.0 mm
Acționare încrucișată
6,9249 RON - 7,7808 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro deschis
PPS
8.0 mm
Acționare încrucișată
13,7979 RON - 15,5227 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro deschis
PPS
25.0 mm
Acționare încrucișată
9,2202 RON - 10,3614 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Maro deschis
PPS
10.0 mm
Acționare încrucișată
10,7375 RON - 12,0861 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Maro deschis
PPS
12.0 mm
Acționare încrucișată
38,2557 RON - 94,8404 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Maro deschis
PPS
30.0 mm
Acționare încrucișată
2,3472 RON - 2,6454 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
Natural
Reny
4.0 mm
Acționare încrucișată
0,1629 RON - 0,2011 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.4 mm
M2
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
Acționare încrucișată
0,1686 RON - 0,2082 RON 79 În stoc
0.4 mm
M2 x 0.4
Natural
Nailon 6/6
20.0 mm
Acționare încrucișată
0,1644 RON - 0,203 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.4 mm
M2 x 0.4
Natural
Nailon 6/6
10.0 mm
Acționare încrucișată
0,1701 RON - 0,21 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.4 mm
M2
Natural
Nailon 6/6
25.0 mm
Acționare încrucișată
0,1629 RON - 0,2011 RON 977 În stoc
0.5 mm
M2.5
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
Acționare încrucișată
0,1599 RON - 0,1974 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.4 mm
M2
Natural
Nailon 6/6
4.0 mm
Acționare încrucișată
0,1686 RON - 0,2082 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Natural
Nailon 6/6
20.0 mm
Acționare încrucișată
0,1614 RON - 0,1993 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Natural
Nailon 6/6
6.0 mm
Acționare cu fante
0,1629 RON - 0,2011 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.4 mm
M2 x 0.4
Natural
Nailon 6/6
8.0 mm
Acționare cu fante
0,1644 RON - 0,203 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Natural
Nailon 6/6
10.0 mm
Acționare încrucișată
  • din 30
Șurub Acționare încrucișată M2 x 0.4 20.0 mm Nailon 6/6 Natural

10294826

Interval de preț
0,2082 RON - 0,1686 RON

Niveluri de stoc
79 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    4.0 mm
  • Înălțime cap
    1.6 mm
  • Dimensiune filet
    M2 x 0.4
  • Diametru pas
    0.4 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
Șurub Acționare încrucișată M2.5 8.0 mm Nailon 6/6 Natural

10295540

Interval de preț
0,2011 RON - 0,1629 RON

Niveluri de stoc
977 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    5.0 mm
  • Înălțime cap
    1.6 mm
  • Dimensiune filet
    M2.5
  • Diametru pas
    0.5 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm