Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.
Cod Serie: SR1972
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru pas | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1606 RON - 0,1983 RON | 3540 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,166 RON - 0,2049 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,9826 RON - 1,213 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1629 RON - 0,2011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5 x 0.45
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 12,6438 RON - 14,8743 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M1.6
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 6,1597 RON - 6,9249 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2
|
Maro deschis
|
PPS
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 9,2202 RON - 10,3614 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
Maro deschis
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 9,2202 RON - 10,3614 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2
|
Maro deschis
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 9,2202 RON - 10,3614 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.6
|
Maro deschis
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 7,69 RON - 8,6497 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
Maro deschis
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 10,7375 RON - 12,0861 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
Maro deschis
|
PPS
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 13,7979 RON - 15,5227 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5
|
Maro deschis
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 22,9664 RON - 25,8452 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5
|
Maro deschis
|
PPS
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 15,3282 RON - 17,2474 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
Maro deschis
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 45,8939 RON - 113,8879 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6
|
Maro deschis
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 15,3282 RON - 17,2474 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5
|
Maro deschis
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 7,69 RON - 8,6497 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
Maro deschis
|
PPS
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 22,9664 RON - 25,8452 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6
|
Maro deschis
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 19,1537 RON - 21,5399 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5
|
Maro deschis
|
PPS
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 26,7919 RON - 30,1377 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6
|
Maro deschis
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina