Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.
Cod Serie: SR1972
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru pas | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1437 RON - 0,1916 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
#4-40
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.188 in
4.8 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,2071 RON - 0,2557 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
#10-32
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,2706 RON - 0,3341 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 X 0.8
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,1714 RON - 0,2116 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
#8-32
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.438 in
11.1 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,1878 RON - 0,2319 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
#4-40
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.375 in
34.9 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,2869 RON - 0,3542 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 X 0.8
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,1781 RON - 0,2199 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 X 0.7
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,1827 RON - 0,2256 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 X 0.7
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,756 RON - 0,9334 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 X 1.0
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,26 RON - 0,321 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 X 0.7
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
1,0435 RON - 1,2883 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,316 RON - 0,3901 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 X 1.0
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,2581 RON - 0,3186 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 X 0.7
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
1,2746 RON - 1,5736 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,1796 RON - 0,2218 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 X 0.7
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,3174 RON - 0,3919 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 X 1.0
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,198 RON - 0,2445 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,9693 RON - 1,1966 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,2009 RON - 0,248 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 X 0.8
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
0,2184 RON - 0,2696 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 X 0.8
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina