Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10342329
1440002
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 10 - 99 | 33,624 RON |
| 100 - 499 | 15,2462 RON |
| 500 - 999 | 13,7308 RON |
| 1000 + | 12,9599 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru cap | 2.3 mm |
|---|---|
| Diametru cap | 0.091 in |
| Înălțime cap | 0.02 in |
| Înălțime cap | 0.5 mm |
| Dimensiune filet | M1.6 |
| Lungimea filetului | 0.138 in |
| Lungimea filetului | 3.5 mm |
| Tip cap | Cu cap cilindric rotunjit |
| Tip de unitate | Acționare încrucișată |
| Material | PEEK |
| Culoare | Maro deschis |
| Cod Vamal | 3926909790 |
| Specificații | UL94 V-0 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |