10237809
341051240952
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
250 - 499 | 0,6051 RON |
500 - 999 | 0,5325 RON |
1000 + | 0,3819 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 9.2 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.362 in |
Head Height | 2.5 mm |
Head Height | 0.098 in |
Thread Length | 12.0 mm |
Thread Length | 0.472 in |
Thread Size | M5 |
Head Type | Flat Head |
Screw Type | Machine Screw |
Colour | Natural |
Finish | Zinc |
Material | Mild Steel |
Standards | DIN 965 |
Commodity Code | 7318190090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina