10237779
341042040952
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 500 - 999 | 0,4378 RON |
| 1000 + | 0,3143 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru cap | 0.295 in |
|---|---|
| Diametru cap | 7.5 mm |
| Înălțime cap | 0.087 in |
| Înălțime cap | 2.2 mm |
| Lungimea filetului | 20.0 mm |
| Lungimea filetului | 0.787 in |
| Dimensiune filet | M4 |
| Tip cap | Cap plat |
| Model cu șurub | Șurub mecanic |
| Culoare | Natural |
| Finalizare | Zinc |
| Material | Oțel moale |
| Standarde | DIN 965 |
| Cod Vamal | 7318190090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina