10237700
341031040952
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 999 | 0,2807 RON |
1000 + | 0,1999 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 5.6 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.22 in |
Head Height | 1.7 mm |
Head Height | 0.067 in |
Thread Length | 10.0 mm |
Thread Length | 0.394 in |
Thread Size | M3 |
Head Type | Flat Head |
Screw Type | Machine Screw |
Colour | Natural |
Finish | Zinc |
Material | Mild Steel |
Standards | DIN 965 |
Commodity Code | 7318190090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina