Meniu Caută

Șurub Acționare încrucișată M3 6.0 mm Oțel moale Natural

Acest șurub cu cap înecat în cruce este realizat din oțel placat cu zinc. Conform DIN 965 și ISO 7046.
Numărul piesei Essentra:

10371763

Numărul piesei producătorului:

341030640952

250 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,2217 RON
1000 + 0,1585 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

110,85 RON

500 x 0,2217 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 5.6 mm
Înălțime cap 1.7 mm
Lungimea filetului 6.0 mm
Dimensiune filet M3
Tip cap Cap plat
Model cu șurub Șurub mecanic
Culoare Natural
Finalizare Zinc
Material Oțel moale
Standarde DIN 965
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne