Meniu Caută

Șurub Acționare încrucișată M8 15.3 mm PC Transparent

Numărul piesei Essentra:

10219485

Numărul piesei producătorului:

170802000022

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 5,4729 RON
500 - 999 4,1257 RON
1000 + 3,6065 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

547,29 RON

100 x 5,4729 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 16.0 mm
Înălțime cap 4.7 mm
Lungimea filetului 15.3 mm
Dimensiune filet M8
Tip cap Cu cap înecat plat
Model cu șurub Șurub mecanic
Culoare Transparent
Material PC
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne