Meniu Caută

Șurub Acționare încrucișată M6 8.7 mm PC Transparent

Numărul piesei Essentra:

10219409

Numărul piesei producătorului:

170601200022

500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 3,1575 RON
500 - 999 2,4277 RON
1000 + 1,9365 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

315,75 RON

100 x 3,1575 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 12.0 mm
Înălțime cap 3.3 mm
Lungimea filetului 8.7 mm
Dimensiune filet M6
Tip cap Cu cap înecat plat
Model cu șurub Șurub mecanic
Culoare Transparent
Material PC
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne