Meniu Caută

Șurub Acționare încrucișată M3 PC Transparent

Numărul piesei Essentra:

10219225

Numărul piesei producătorului:

170301800022

1000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 1,8384 RON
500 - 999 1,3064 RON
1000 + 1,009 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

183,84 RON

100 x 1,8384 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 6.0 mm
Dimensiune filet M3
Tip cap Cu cap înecat plat
Model cu șurub Șurub mecanic
Culoare Transparent
Finalizare Nefinisat
Material PC
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne