Meniu Caută

Șurub Acționare încrucișată M2 PC Transparent

Numărul piesei Essentra:

10219102

Numărul piesei producătorului:

170200400022

1000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 0,9738 RON
500 - 999 0,6904 RON
1000 + 0,5318 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

97,38 RON

100 x 0,9738 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 4.0 mm
Înălțime cap 1.1 mm
Dimensiune filet M2
Tip cap Cu cap înecat
Model cu șurub Șurub mecanic
Culoare Transparent
Finalizare Fără finisaj
Material PC
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne