10066140
0900570000VR
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 125 + | 0,7914 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lățime cap | 10.0 mm |
|---|---|
| Lățime cap | 0.394 in |
| Lungime cap | 0.394 in |
| Lungime cap | 10.0 mm |
| Înălțime cap | 3.0 mm |
| Înălțime cap | 0.118 in |
| Lungimea filetului | 80.0 mm |
| Lungimea filetului | 3.15 in |
| Dimensiune filet | M6 |
| Diametru pas | 1.0 mm |
| Diametru pas | 0.039 in |
| Model cu șurub | Șurub mecanic |
| Culoare | Natural |
| Price per piece incl VAT | 0.7023 GBP |
| Cod Vamal | 3926909790 |
| Material complet | Poliamidă 66 |
| Tip de unitate | Fără acționare |
| Standard | REACH |
| Standard | UL |
| Standard | RoHs |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina