Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2194 RON - 0,2709 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.476 in
12.1 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1709 RON - 0,211 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.496 in
12.6 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1845 RON - 0,2278 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,0072 RON - 1,2434 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3179 RON - 0,3925 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
1.421 in
36.1 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1716 RON - 0,2119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.547 in
13.9 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1685 RON - 0,2081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.299 in
7.6 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1795 RON - 0,2216 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1865 RON - 0,2302 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1872 RON - 0,2312 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
0.839 in
21.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1701 RON - 0,21 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.39 in
9.9 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2179 RON - 0,269 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.083 in
2.1 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2052 RON - 0,2534 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.634 in
16.1 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4762 RON - 0,5878 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
1.783 in
45.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3172 RON - 0,3916 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
0.209 in
5.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4806 RON - 0,5934 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
1.39 in
35.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,212 RON - 0,2617 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1764 RON - 0,2177 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,203 RON - 0,2506 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.862 in
21.9 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,949 RON - 1,1716 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Acționare cu fante