Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0072 RON - 1,2434 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,949 RON - 1,1716 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4626 RON - 0,5712 RON | 500 În stoc |
M6 x 1.0
|
1.587 in
40.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2052 RON - 0,2534 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.634 in
16.1 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1764 RON - 0,2177 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1685 RON - 0,2081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.299 in
7.6 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,942 RON - 1,1629 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
0.528 in
13.4 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1744 RON - 0,2153 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.193 in
4.9 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3164 RON - 0,3907 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
0.13 in
3.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2149 RON - 0,2654 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.437 in
11.1 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,37 RON - 0,4568 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
1.224 in
31.1 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,1137 RON - 1,3749 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1.5
|
0.894 in
22.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1814 RON - 0,224 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
0.091 in
2.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1841 RON - 0,2274 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
0.327 in
8.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2059 RON - 0,2542 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.161 in
4.1 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3328 RON - 0,4109 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2179 RON - 0,269 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.083 in
2.1 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,212 RON - 0,2617 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4762 RON - 0,5878 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
1.783 in
45.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,167 RON - 0,2061 RON | 950 În stoc |
M2 x 0.4
|
0.248 in
6.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina