Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,167 RON - 0,2061 RON | 900 În stoc |
M2.5 x 0.45
|
0.248 in
6.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,9474 RON - 1,1697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
0.724 in
18.4 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 1,0696 RON - 1,3205 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1.5
|
0.697 in
17.7 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2179 RON - 0,269 RON | 1000 În stoc |
M5 x 0.8
|
0.634 in
16.1 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1814 RON - 0,224 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
0.091 in
2.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1865 RON - 0,2302 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2105 RON - 0,2598 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.24 in
6.1 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1775 RON - 0,2192 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.35 in
8.9 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,19 RON - 0,2346 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
1.256 in
31.9 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1841 RON - 0,2274 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
0.327 in
8.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2194 RON - 0,2709 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.161 in
4.1 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3665 RON - 0,4524 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
1.028 in
26.1 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2793 RON - 0,3449 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.831 in
21.1 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3791 RON - 0,468 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
1.193 in
30.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,4278 RON - 0,5281 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
0.287 in
7.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,94 RON - 1,1605 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
0.37 in
9.4 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 1,0072 RON - 1,2434 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2341 RON - 0,289 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
0.13 in
3.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3313 RON - 0,4091 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,9201 RON - 1,136 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
0.134 in
3.4 mm
|
Acționare încrucișată